Selection tables for low output speeds R..R..DRN.. in Nm
|
Ma max = 130 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.16 0.19 0.2 0.23 0.26 0.3 0.34 0.39 0.44 0.5 0.57 0.65 0.74 0.85 0.96 1.1 |
8612 7425 6921 6050 5217 4661 4073 3516 3160 2763 2414 2110 1862 1625 1434 1254 |
3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 |
|
0.76 0.87 0.94 1.1 1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.8 |
1822 1580 1464 1270 1100 972 840 741 654 566 499 |
3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 |
|
1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.2 3.6 4.1 4.7 5.3 6 6.9 |
1101 962 848 743 649 567 509 432 387 339 296 259 229 200 |
3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
12 12 |
|
3.1 3.6 4.2 4.8 5.4 6.1 6.8 |
440 381 329 290 256 227 203 |
3540 3540 3540 3540 3540 3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN63MS4 |
11 11 |
|
7.7 8.8 10 12 |
179 156 135 118 |
3540 3540 3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN63M4 |
12 12 |
|
7.8 8.3 9.1 9.8 11 |
177 166 150 141 124 |
3540 3540 3540 3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN63M4 |
13 12 |
|
13 16 |
104 90 |
3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN71MS4 |
13 13 |
|
13 15 |
110 94 |
3540 3540 |
R27 RF27 |
R17 |
DRN71MS4 |
13 13 |
|
Ma max = 200 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.16 0.19 0.2 0.23 0.27 0.3 0.34 0.38 0.44 0.5 0.57 0.66 0.74 0.85 0.96 1.1 |
8595 7411 6907 6038 5206 4651 4065 3658 3154 2757 2409 2106 1856 1622 1431 1251 |
4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
18 19 |
|
0.76 0.88 1 1.1 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.4 2.8 |
1818 1576 1359 1267 1098 970 839 740 653 577 498 |
4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
18 19 |
|
1.3 1.4 1.6 1.9 2.1 2.4 2.7 3.2 3.6 4.1 4.7 |
1099 960 847 741 647 566 508 431 387 338 296 |
4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
18 19 |
|
3.1 3.7 4.2 4.8 |
439 378 328 289 |
4240 4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN63MS4 |
17 19 |
|
5.2 6.1 6.8 |
265 226 202 |
4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN63M4 |
18 20 |
|
5.3 6 6.9 |
259 228 199 |
4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN63M4 |
18 20 |
|
7.9 9 10 |
179 156 135 |
4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
19 20 |
|
8.2 9.4 |
172 150 |
4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN71MS4 |
19 20 |
|
11 11 13 15 |
124 130 110 94 |
4240 4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN71M4 |
20 22 |
|
11 14 16 |
127 104 90 |
4240 4240 4240 |
R37 RF37 |
R17 |
DRN71M4 |
20 21 |
|
Ma max = 300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.1 0.11 0.13 0.15 0.16 0.18 0.2 0.22 0.25 0.28 0.31 0.35 0.37 0.42 0.48 0.56 |
13598 12472 10619 9155 8534 7460 6993 6171 5624 4849 4520 3951 3704 3268 2898 2463 |
4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN63MS4 |
29 29 |
|
0.48 0.53 0.61 0.71 0.76 0.88 1.2 1.4 1.5 1.7 2.1 2.4 2.7 |
2856 2625 2246 1948 1821 1573 1193 1020 955 804 673 572 510 |
4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN63MS4 |
29 29 |
|
0.53 0.58 0.68 0.79 0.85 0.97 1 1.2 1.3 1.5 1.6 1.8 2 2.2 2.5 2.9 |
2598 2383 2029 1749 1630 1425 1336 1179 1074 927 863 755 708 624 554 471 |
4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN63MS4 |
29 29 |
|
2.5 2.8 3.2 |
546 502 429 |
4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN63MS4 |
28 29 |
|
3.2 3.4 4 |
436 408 344 |
4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN63M4 |
29 29 |
|
3.7 4 4.6 |
372 348 301 |
4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN63M4 |
29 29 |
|
5.5 6.2 |
255 228 |
4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN71MS4 |
30 30 |
|
7.3 7.8 9.2 |
195 182 154 |
4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN71M4 |
31 31 |
|
11 13 15 |
129 109 98 |
4990 4990 4990 |
R47 RF47 |
R37 |
DRN80MK4 |
33 33 |
|
Ma max = 450 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.1 0.11 0.13 0.15 0.16 0.19 0.21 0.25 0.28 0.32 0.36 0.41 0.47 0.54 0.61 0.7 |
14369 12095 10860 9445 8480 7312 6521 5585 4928 4378 3873 3344 2907 2567 2244 1967 |
7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN63MS4 |
35 38 50 |
|
0.47 0.55 0.6 0.69 0.78 0.91 1 1.2 1.3 1.5 1.7 2 |
2957 2508 2309 1991 1768 1520 1342 1164 1027 894 805 683 |
7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN63MS4 |
34 37 49 |
|
0.8 0.89 0.99 1.2 1.3 1.8 2 |
1732 1555 1399 1189 1034 782 678 |
7100 7100 7100 7100 7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN63MS4 |
34 38 50 |
|
2.3 2.6 3 |
603 534 454 |
7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN63M4 |
34 38 50 |
|
2.3 2.6 2.9 |
604 537 471 |
7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN63M4 |
35 39 51 |
|
3.4 |
410 |
7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN71MS4 |
35 38 50 |
|
3.9 4.4 |
357 319 |
7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN71MS4 |
36 39 51 |
|
3.9 4.3 |
359 324 |
7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN71MS4 |
35 38 50 |
|
4.9 5.4 5.7 6.4 |
290 262 246 220 |
7100 7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN71M4 |
36 39 51 |
|
5.2 5.9 6.6 |
273 241 215 |
7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN71M4 |
37 40 52 |
|
7.6 9 9.8 |
188 159 146 |
7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN80MK4 |
38 42 54 |
|
7.7 8.7 10 |
187 164 142 |
7100 7100 7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN80MK4 |
39 43 55 |
|
11 |
134 |
7100 |
R57 RF57 RM57 |
R37 |
DRN80M4 |
42 45 57 |
|
Ma max = 600 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.09 0.11 0.12 0.14 0.15 0.18 0.2 0.23 0.26 0.29 0.33 0.39 0.44 0.5 0.57 |
15361 12931 11996 10097 9066 7816 6732 5970 5268 4680 4136 3566 3125 2745 2403 |
7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN63MS4 |
41 44 60 |
|
0.51 0.56 0.66 0.76 0.85 0.94 1 1.2 1.4 1.6 |
2682 2460 2094 1805 1629 1471 1379 1109 956 891 |
7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN63MS4 |
40 43 59 |
|
0.65 0.75 0.84 0.96 1.1 1.3 |
2136 1852 1652 1432 1259 1106 |
7560 7560 7560 7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN63MS4 |
41 44 60 |
|
1.7 1.8 2.1 2.4 |
836 750 646 574 |
7560 7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN63M4 |
42 45 61 |
|
1.9 2.1 2.4 |
730 644 571 |
7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN63M4 |
41 44 60 |
|
2.8 3.2 |
495 438 |
7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN71MS4 |
42 45 61 |
|
2.9 |
486 |
7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN71MS4 |
42 45 61 |
|
3.2 |
443 |
7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN71MS4 |
41 45 60 |
|
3.7 3.9 4.6 5.4 |
384 359 310 264 |
7560 7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN71M4 |
43 46 62 |
|
3.7 4.1 4.8 |
388 344 294 |
7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN71M4 |
44 47 63 |
|
5.5 6.1 7.2 |
261 234 200 |
7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN80MK4 |
46 49 65 |
|
6.1 7.1 7.9 |
235 201 181 |
7560 7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN80MK4 |
45 48 64 |
|
8.2 9.1 |
176 158 |
7560 7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN80M4 |
49 52 68 |
|
9.1 |
159 |
7560 |
R67 RF67 RM67 |
R37 |
DRN80M4 |
48 51 67 |
|
Ma max = 820 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.14 0.16 0.18 0.2 0.24 0.27 0.31 0.35 0.4 0.45 0.52 |
16370 15015 13885 12783 11021 9788 8714 7617 6770 5838 5184 4470 3999 3488 3053 2671 |
9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN63MS4 |
47 52 77 |
|
0.44 0.48 0.56 0.65 0.7 0.8 0.85 0.97 1.1 |
3151 2890 2460 2121 1977 1728 1620 1430 1303 |
9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN63MS4 |
45 51 76 |
|
0.59 0.67 0.76 0.87 0.99 1.1 |
2345 2070 1822 1580 1394 1218 |
9920 9920 9920 9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN63MS4 |
46 52 77 |
|
1.2 1.3 1.5 1.6 |
1124 1047 915 858 |
9920 9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN63M4 |
46 52 77 |
|
1.3 1.5 1.7 |
1084 940 821 |
9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN63M4 |
47 53 78 |
|
1.9 2.2 2.5 |
731 646 560 |
9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN71MS4 |
48 53 78 |
|
1.9 2.1 2.5 |
757 671 571 |
9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN71MS4 |
47 53 78 |
|
2.7 3.1 3.4 3.9 |
520 451 422 365 |
9920 9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN71M4 |
48 54 79 |
|
2.9 3.3 3.8 |
488 436 373 |
9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN71M4 |
49 55 80 |
|
4.4 5 5.5 |
327 289 260 |
9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN80MK4 |
51 57 82 |
|
4.6 5.2 |
310 276 |
9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN80MK4 |
50 56 81 |
|
6.1 6.5 7.7 |
236 221 186 |
9920 9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN80M4 |
54 59 84 |
|
6.4 7.3 |
224 197 |
9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN80M4 |
55 60 85 |
|
8.6 9.8 |
169 149 |
9920 9920 |
R77 RF77 RM77 |
R37 |
DRN90S4 |
60 66 91 |
|
Ma max = 1550 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.08 0.09 0.1 0.11 0.13 0.15 0.17 0.2 0.22 0.25 0.29 0.33 0.37 0.43 0.48 |
17452 15310 13813 12025 10549 9244 8109 7038 6174 5449 4831 4206 3744 3233 2873 |
12500 12500 12500 12500 12500 12500 12500 16900 16900 16900 16900 16900 16900 16900 12500 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN63MS4 |
86 93 125 |
|
0.34 0.37 0.43 0.5 0.53 |
4020 3703 3182 2770 2595 |
16900 16900 16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN63MS4 |
85 92 120 |
|
0.55 0.62 0.7 |
2518 2209 1961 |
12500 12500 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN63M4 |
87 94 125 |
|
0.65 0.71 0.79 0.92 |
2129 1930 1733 1489 |
16900 16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN63M4 |
86 93 120 |
|
0.79 0.9 |
1737 1524 |
12500 12500 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN63M4 |
86 93 125 |
|
1 1.1 1.2 |
1395 1232 1145 |
16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN71MS4 |
86 93 125 |
|
1.1 1.2 |
1303 1143 |
12500 12500 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN71MS4 |
87 94 125 |
|
1.4 1.6 |
994 881 |
16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN71M4 |
89 96 125 |
|
1.4 1.6 1.8 |
1008 885 776 |
12500 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN71M4 |
88 95 125 |
|
1.4 1.5 1.8 1.9 |
1037 931 802 754 |
16900 16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN71M4 |
87 95 125 |
|
2.1 2.4 2.7 |
685 599 525 |
16900 12500 12500 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN80MK4 |
90 98 125 |
|
2.2 2.5 |
649 580 |
16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN80MK4 |
90 97 125 |
|
2.7 3 |
538 472 |
16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN80MK4 |
89 96 125 |
|
3.2 3.6 4.1 |
456 398 352 |
16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN80M4 |
94 100 130 |
|
3.6 4 |
400 361 |
16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN80M4 |
92 100 130 |
|
4.8 5.4 6.2 |
305 268 236 |
16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN90S4 |
100 105 135 |
|
4.9 5.7 6.3 |
300 256 232 |
16900 16900 16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN90S4 |
99 105 135 |
|
7 |
209 |
16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN90L4 |
105 110 140 |
|
7.5 |
195 |
16900 |
R87 RF87 RM87 |
R57 |
DRN90L4 |
100 110 140 |
|
Ma max = 3000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.07 0.08 0.09 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.21 0.23 0.27 0.3 |
21769 19332 17230 14999 13320 11156 10030 8706 7692 6708 5931 5161 4559 |
13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 13100 19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN63MS4 |
130 145 195 |
|
0.29 |
4678 |
19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN63MS4 |
125 145 195 |
|
0.32 0.37 0.46 |
4309 3702 3019 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN63M4 |
125 145 195 |
|
0.34 0.4 |
4004 3481 |
13100 13100 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN63M4 |
130 145 200 |
|
0.45 |
3065 |
13100 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN63M4 |
130 145 195 |
|
0.52 0.61 0.68 |
2722 2311 2078 |
13100 13100 13100 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN71MS4 |
130 145 195 |
|
0.53 0.63 |
2668 2245 |
19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN71MS4 |
125 145 195 |
|
0.7 0.82 0.87 0.99 |
2016 1733 1623 1434 |
19800 19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN71M4 |
130 145 195 |
|
0.78 0.89 1 |
1823 1583 1396 |
13100 13100 13100 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN71M4 |
130 145 200 |
|
1.2 1.3 1.5 |
1207 1084 934 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN80MK4 |
130 150 200 |
|
1.2 1.3 1.5 |
1228 1069 938 |
13100 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN80MK4 |
135 150 200 |
|
1.6 1.9 |
878 755 |
19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN80M4 |
135 150 200 |
|
1.8 2 |
824 737 |
13100 13100 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN80M4 |
135 155 205 |
|
2.3 2.7 3.1 |
625 549 466 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN90S4 |
140 155 210 |
|
2.3 2.6 3 |
632 560 484 |
19800 19800 13100 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN90S4 |
140 160 210 |
|
3.4 3.9 4.3 |
431 379 336 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN90L4 |
145 165 215 |
|
3.5 4 4.2 |
420 370 349 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN90L4 |
140 160 210 |
|
4.9 5.8 6.2 |
296 249 234 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN100LS4 |
150 165 220 |
|
4.9 5.4 6.4 |
297 270 227 |
19800 19800 19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN100LS4 |
145 165 215 |
|
7 |
209 |
19800 |
R97 RF97 RM97 |
R57 |
DRN100L4 |
155 175 225 |
|
Ma max = 4300 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.07 0.08 0.09 0.11 0.12 0.14 0.16 0.18 |
20018 17080 14936 12829 11256 9547 8618 7583 |
29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN63MS4 |
200 210 295 |
|
0.2 0.23 0.27 |
6743 5914 5168 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN63M4 |
205 210 295 |
|
0.32 0.36 0.41 0.46 |
4435 3896 3432 3039 |
29500 29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN71MS4 |
205 210 300 |
|
0.36 0.42 0.46 |
3918 3343 3034 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN71MS4 |
195 205 290 |
|
0.53 0.62 0.68 |
2653 2280 2067 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN71M4 |
200 205 290 |
|
0.53 |
2688 |
29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN71M4 |
205 210 300 |
|
0.71 |
1987 |
29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN71M4 |
205 210 300 |
|
0.79 0.9 1 |
1827 1599 1400 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN80MK4 |
205 210 300 |
|
0.85 0.93 1 |
1693 1550 1407 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN80MK4 |
200 205 295 |
|
0.62 |
2339 |
29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN80M4 |
210 215 305 |
|
1.2 1.4 |
1209 1055 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN80M4 |
205 210 300 |
|
1.2 1.3 |
1226 1104 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN80M4 |
210 215 305 |
|
1.6 1.8 2 |
919 815 717 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN90S4 |
210 215 305 |
|
1.6 1.8 |
939 822 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN90S4 |
215 220 310 |
|
2.3 2.8 |
626 528 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN90L4 |
210 220 305 |
|
2.4 2.7 3 |
614 544 492 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN90L4 |
220 225 310 |
|
3.1 |
469 |
29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN90L4 |
210 215 305 |
|
3.4 3.8 4.5 |
426 377 325 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN100LS4 |
215 220 310 |
|
3.5 3.9 4.5 |
417 369 323 |
29500 29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN100LS4 |
220 230 315 |
|
5.1 5.7 |
284 256 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN100L4 |
225 230 315 |
|
5.1 5.8 |
285 253 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN100L4 |
230 235 325 |
|
6.7 7.6 |
220 193 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN112M4 |
230 240 325 |
|
6.8 7.8 |
214 187 |
29500 29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN112M4 |
240 245 330 |
|
8.5 |
172 |
29500 |
R107 RF107 RM107 |
R77 |
DRN132S4 |
245 250 335 |
|
Ma max = 6000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.07 0.08 0.09 0.1 0.1 0.12 0.14 |
20936 17863 15620 13417 14123 11772 9985 |
43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN63MS4 |
260 270 365 |
|
0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 0.2 0.22 0.22 |
9013 8771 8282 7639 7053 6722 6185 6347 |
43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN63M4 |
260 270 365 |
|
0.25 0.3 0.32 |
5592 4740 4441 |
43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN71MS4 |
260 270 365 |
|
0.36 0.38 0.4 0.46 |
3949 3764 3571 3110 |
43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN71M4 |
260 275 370 |
|
0.4 0.46 0.49 |
3495 3056 2903 |
43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN71M4 |
245 265 360 |
|
0.51 0.6 0.74 |
2812 2383 1934 |
43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN80MK4 |
265 275 370 |
|
0.56 0.66 0.74 |
2547 2161 1951 |
43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN80MK4 |
250 270 365 |
|
0.57 0.63 0.71 0.75 |
2506 2266 2016 1920 |
43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN80MK4 |
265 275 370 |
|
0.78 0.93 1 |
1835 1555 1444 |
43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN80M4 |
265 280 375 |
|
0.79 0.86 0.93 0.95 |
1823 1673 1545 1512 |
43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN80M4 |
265 275 375 |
|
0.84 0.89 1 |
1716 1620 1380 |
43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN80M4 |
250 270 370 |
|
1.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 |
1282 1322 1195 1164 1013 1034 987 935 936 |
43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN90S4 |
270 280 380 |
|
1.2 1.5 |
1210 961 |
43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN90S4 |
255 275 375 |
|
1.2 |
1224 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN90S4 |
270 285 380 |
|
1.8 1.8 1.8 1.9 2 |
792 794 830 777 750 |
43000 43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN90L4 |
275 285 380 |
|
1.9 |
773 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN90L4 |
260 280 375 |
|
2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 2.8 2.9 3 |
659 636 642 614 581 521 492 480 |
43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN100LS4 |
280 290 385 |
|
2.4 |
608 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN100LS4 |
265 285 380 |
|
3 |
490 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN100LS4 |
260 285 380 |
|
3.6 3.8 |
407 386 |
43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN100L4 |
285 295 395 |
|
3.7 4.5 |
394 327 |
43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN100L4 |
270 290 385 |
|
4.9 5.8 |
298 253 |
43000 43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN112M4 |
295 305 400 |
|
5.7 |
259 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN112M4 |
280 300 395 |
|
7.2 |
202 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN132S4 |
290 310 405 |
|
9 |
162 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN132M4 |
310 330 425 |
|
12 |
126 |
43000 |
R127 RF127 RM127 |
R77 |
DRN132L4 |
315 335 435 |
|
Ma max = 8000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.07 0.08 0.09 0.11 |
22203 18945 16566 14777 12921 |
53400 53400 53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN63MS4 |
290 310 425 |
|
0.12 0.13 0.16 |
11712 10573 8784 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN63M4 |
290 315 425 |
|
0.19 0.21 |
7479 6559 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN71MS4 |
290 315 425 |
|
0.24 0.28 0.32 0.36 |
5834 5116 4464 3928 |
53400 53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN71M4 |
290 315 425 |
|
0.3 0.35 |
4709 4018 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN71M4 |
280 305 415 |
|
0.41 0.43 0.49 0.58 |
3514 3338 2929 2484 |
53400 53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN80MK4 |
285 305 420 |
|
0.42 0.48 |
3454 2993 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN80MK4 |
295 315 430 |
|
0.54 |
2658 |
53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN80MK4 |
295 315 425 |
|
0.6 0.69 0.78 |
2412 2073 1839 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN80M4 |
295 320 430 |
|
0.64 0.77 |
2242 1863 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN80M4 |
285 310 420 |
|
0.91 1 1.2 |
1598 1397 1226 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN90S4 |
300 325 435 |
|
0.92 1.1 1.2 |
1586 1391 1256 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN90S4 |
290 315 425 |
|
1.3 1.5 |
1090 951 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN90L4 |
305 325 440 |
|
1.3 1.4 |
1105 1043 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN90L4 |
295 320 430 |
|
1.6 2.1 2.4 |
888 699 609 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN100LS4 |
300 325 435 |
|
1.7 2 2.3 |
831 730 629 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN100LS4 |
310 330 445 |
|
2.6 3 |
560 490 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN100L4 |
315 340 450 |
|
2.6 2.8 3.2 |
564 517 453 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN100L4 |
305 330 440 |
|
3.4 3.8 |
428 381 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN112M4 |
325 350 460 |
|
3.9 4.3 |
376 339 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN112M4 |
315 340 450 |
|
4.5 5 5.7 |
323 291 255 |
53400 53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN132S4 |
335 360 470 |
|
4.9 |
297 |
53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN132S4 |
325 350 460 |
|
6.6 7.4 |
223 197 |
53400 53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN132M4 |
355 375 490 |
|
8.4 |
175 |
53400 |
R137 RF137 RM137 |
R77 |
DRN132L4 |
360 385 495 |
|
Ma max = 13000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.06 0.06 |
21342 23401 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN63MS4 |
420 430 600 |
|
0.08 0.09 0.1 |
18210 15923 14075 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN63M4 |
420 430 600 |
|
0.11 0.13 0.14 |
12344 11143 9743 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN71MS4 |
420 430 600 |
|
0.17 0.19 0.22 |
8443 7307 6447 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN71M4 |
425 430 600 |
|
0.26 0.29 0.33 |
5568 4926 4325 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN80MK4 |
425 435 600 |
|
0.38 0.44 |
3754 3302 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN80M4 |
430 435 600 |
|
0.5 |
2898 |
62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN90S4 |
435 440 610 |
|
0.57 0.66 |
2555 2211 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN90S4 |
435 440 610 |
|
0.75 0.86 0.95 |
1951 1705 1536 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN90L4 |
435 445 610 |
|
1.1 1.2 1.4 |
1329 1166 1029 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN100LS4 |
440 450 620 |
|
1.6 1.9 |
889 784 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN100L4 |
445 455 620 |
|
2.1 2.4 2.6 |
695 619 558 |
62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R77 |
DRN112M4 |
455 465 630 |
|
2.7 3 3.2 3.4 3.5 |
533 489 462 426 415 |
62700 62700 62700 62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R87 |
DRN132S4 |
490 495 660 |
|
4 4.5 |
368 326 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R87 |
DRN132M4 |
510 510 680 |
|
5.3 6 |
280 247 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R87 |
DRN132L4 |
510 520 690 |
|
6.9 |
214 |
62700 |
R147 RF147 RM147 |
R87 |
DRN160M4 |
550 560 720 |
|
7.8 9.3 |
189 159 |
62700 62700 |
R147 RF147 RM147 |
R87 |
DRN160L4 |
560 570 740 |
|
Ma max = 20000 Nm | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
na min-1 |
i |
FRa N |
|
m kg | ||
|
0.05 0.06 0.07 0.08 |
27001 22482 20002 17361 |
120000 120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN71MS4 |
750 760 950 |
|
0.09 0.1 0.12 0.13 |
15446 14051 11812 10509 |
120000 120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN71M4 |
750 760 960 |
|
0.15 |
9631 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN80MK4 |
760 760 960 |
|
0.19 0.21 0.24 0.27 |
7749 6894 6077 5407 |
120000 120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN80M4 |
760 770 960 |
|
0.31 0.35 0.39 |
4650 4129 3692 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN90S4 |
760 770 970 |
|
0.55 0.63 |
2657 2333 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN90L4 |
760 770 970 |
|
0.4 0.44 0.53 0.6 0.63 0.7 0.78 0.87 |
3637 3330 2757 2436 2298 2066 1849 1674 |
120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN100LS4 |
820 820 1020 |
|
0.47 |
3099 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN100LS4 |
770 780 970 |
|
0.7 0.77 0.87 |
2085 1877 1670 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN100LS4 |
770 780 970 |
|
0.98 1.1 1.2 |
1485 1342 1229 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN100L4 |
820 830 1030 |
|
1 1.1 1.3 |
1438 1279 1123 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN100L4 |
780 780 980 |
|
1.3 1.5 1.7 |
1111 950 860 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN112M4 |
830 840 1030 |
|
1.5 1.7 |
999 861 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN112M4 |
780 790 990 |
|
1.9 2.2 |
760 656 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN132S4 |
800 800 1000 |
|
1.9 2.1 |
763 690 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN132S4 |
840 850 1040 |
|
2.5 2.9 |
579 503 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN132M4 |
810 820 1020 |
|
2.5 2.9 |
585 511 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN132M4 |
860 870 1060 |
|
3.3 |
446 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN132M4 |
850 860 1060 |
|
3.4 3.9 |
432 376 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R97 |
DRN132L4 |
820 830 1020 |
|
3.7 4.1 |
399 361 |
120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN132L4 |
860 870 1070 |
|
4.2 4.4 4.9 |
349 335 303 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN160M4 |
900 910 1100 |
|
4.5 |
328 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN160M4 |
900 900 1100 |
|
5 5.3 5.5 6.4 |
295 279 270 229 |
120000 120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN160L4 |
920 920 1120 |
|
5.1 5.6 6.5 |
291 264 227 |
120000 120000 120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN160L4 |
910 920 1110 |
|
7.4 |
200 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN180M4 |
940 950 1140 |
|
7.5 |
198 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN180M4 |
930 940 1130 |
|
8.7 |
169 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN180L4 |
950 960 1160 |
|
8.8 |
168 |
120000 |
R167 RF167 RM167 |
R107 |
DRN180L4 |
950 960 1150 |