Daten zur Antriebs- und Getriebeauslegung
Ermittlung der Applikationsdaten
Um den Antrieb korrekt auszulegen, werden zunächst die Daten der anzutreibenden Maschine (Masse, Drehzahl, Stellbereich usw.) benötigt. Hiermit werden die erforderliche Leistung, das Drehmoment und die Drehzahl bestimmt. Hilfestellung gibt die Dokumentation "Praxis der Antriebstechnik, Geregelte und ungeregelte Antriebe projektieren" oder die Projektierungssoftware SEW-Workbench.
Wahl des korrekten Antriebs
Berechnen Sie die Leistung, die Drehzahl, das Drehmoment und die Querkraft des Antriebs. Berücksichtigen Sie dabei alle mechanischen Anforderungen. Anschließend lässt sich der passende Antrieb festlegen.
Motoren mit Adapter
Da die Motorabmessungen nicht genormt sind, müssen für die Auswahl des entsprechenden Adapters folgende Motordaten bekannt sein:
- Wellendurchmesser und -länge
- Flanschmaße (Kantenlänge, Durchmesser, Zentrierrand und Lochkreis)
- maximales Drehmoment
Bei Fragen zu Auswahl und Projektierung wenden Sie sich an SEW-EURODRIVE.
Zur Projektierung erforderliche Applikationsdaten:
Bezeichnung | Bedeutung | Einheit |
|---|---|---|
FAa | Axialkraft (Zug und Druck) an der Abtriebswelle | N |
fline | Netzfrequenz | Hz |
FRa | Querkraftbelastung an der Abtriebswelle | N |
h | Aufstellungshöhe | m. ü. NHN |
IP.. | Schutzart | – |
JL | anzutreibendes Massenträgheitsmoment | 10-4 kgm2 |
Ma bei namax | Abtriebsdrehmoment bei maximaler Abtriebsdrehzahl | Nm |
Ma bei namin | Abtriebsdrehmoment bei minimaler Abtriebsdrehzahl | Nm |
MB | gefordertes Bremsmoment | Nm |
namax | maximale Abtriebsdrehzahl | min-1 |
namin | minimale Abtriebsdrehzahl | min-1 |
Pa bei namax | Abtriebsleistung bei maximaler Abtriebsdrehzahl | kW |
Pa bei namin | Abtriebsleistung bei minimaler Abtriebsdrehzahl | kW |
R, F, K, S, W M1 – M6 | geforderte Getriebeart und Raumlage | – |
S.., ..% ED | Betriebsart und relative Einschaltdauer ED – ersatzweise kann auch das genaue Belastungsspiel angegeben werden | – |
Tamb | Umgebungstemperatur | °C |
UB | Betriebsspannung Bremse | V |
UMot | Betriebsspannung Motor | V |
Z | Schalthäufigkeit – ersatzweise kann auch das genaue Belastungsspiel angegeben werden | h-1 |
Bei Umrichterbetrieb: geforderte Regelungsart und Stellbereich. | ||