Schrumpfscheibenverbindung

Um bei Hohlwellengetrieben mit Schrumpfscheibenverbindung die im Katalog genannten Drehmomente kraftschlüssig übertragen zu können, sind bei der Ausführung der Kundenwelle, zusätzlich zu den Angaben im jeweiligen Maßblatt, folgende Randbedingungen zu beachten:

  • Oberflächenrauigkeit Rz ≤ 16 µm
  • Streckgrenze des Kundenwellenwerkstoffs Re bzw. Rp0.2 ≥ 305 N/mm²
  • Ausführung der Kundenwelle als Vollwelle

Bei Ausführung der Kundenwelle als Hohlwelle halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.