Raumlagenwechsel

Wenn Sie den Getriebemotor in einer anderen Raumlage als bestellt einsetzen, beachten Sie folgende Hinweise:

  • Passen Sie die Schmierstoff-Füllmenge an die geänderte Raumlage an.
  • Passen Sie die Position des Entlüftungsventils an.
  • Bei Raumlagenwechsel in M4: Halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE. In Abhängigkeit von der Betriebsart des Antriebs kann ein Ölausgleichsbehälter (siehe Kapitel Ölausgleichsbehälter) erforderlich sein.
  • Bei Kegelrad-Getriebemotoren: Wenn Sie zur Raumlage M5 oder M6 wechseln wollen, halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
  • Bei Schneckengetriebemotoren: Bei Wechsel zur Raumlage M2 oder M3 halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
  • Bei Stirnrad-Getriebemotoren: Bei Wechsel zur Raumlage M2 halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
  • Bei einer Änderung der Raumlage in eine andere Raumlage mit größerer Ölfüllmenge, empfiehlt SEW-EURODRIVE eine erneute thermische Überprüfung/Projektierung.