Aufbau der Kombinationstabellen

Diese Tabellen zeigen, welche Kombinationen von Getrieben und eintourigen Drehstrom(brems)motoren geometrisch möglich sind. Für polumschaltbare Drehstrom(brems)motoren halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Für jede Kombination werden für die Eintriebsdrehzahl ne = 1400 min-1 die Abtriebsdrehzahl na, das maximale Abtriebsdrehmoment Mamax, die zulässige Querkraft FRa bei maximalem Abtriebsdrehmoment (gültig für Fußgetriebe mit Vollwelle), der Verdrehwinkel φ (/R) und die Getriebeübersetzung angegeben.

Nur wenn für den Verdrehwinkel φ(/R) ein Wert angegeben ist, ist das Getriebe in dieser Getriebeübersetzung mit der Option "spielreduziert (/R)" verfügbar. Der Zahlenwert gibt das Verdrehspiel der spielreduzierten Version in Winkelminuten ’ an (Toleranz: ± 2 Winkelminuten).

[1]

Stufigkeit der Übersetzungen (1-, 2- oder 3-stufig bzw. bei Doppelgetrieben 2-2-, 3-3-, 2-3- oder 3-2-stufig).

  • Stirnradgetriebe (R) – mit Ausnahme der einstufigen RX-Getriebe – und Flachgetriebe (F) sowie die SPIROPLAN®-GetriebeW..9 sind in Abhängigkeit von der Getriebeübersetzung 2- oder 3-stufig.
  • Bei Doppelgetrieben steht rechts die Stufigkeit des Vorschaltgetriebes (= kleines Getriebe), links steht die Stufigkeit des abtriebsseitigen Getriebes (= großes Getriebe). Doppelgetriebe haben als Vorschaltgetriebe immer ein Stirnradgetriebe.

[2]

Abtriebsdrehzahl des Getriebes

[3]

Maximales Abtriebsdrehmoment des Getriebes

[4]

Zulässige Querkraft bei maximalem Abtriebsmoment Mamax

  • Der Wert bezieht sich auf die Ausführung Fußgetriebe mit Vollwelle.

[5]

  • Keine Angabe (-): Für dieses i ist die Option spielreduziert (/R) nicht möglich.
  • Angabe eines Zahlenwertes: Option spielreduziert ist möglich. Der Zahlenwert gibt das Verdrehspiel der spielreduzierten Version in Winkelminuten mit einer Toleranz von ±2 Winkelminuten an.

[6]

Getriebeübersetzung

  • Ein mit * gekennzeichneter Wert steht für endliche Getriebeübersetzung.

[7]

  • Keine Angabe: Kombination mit dem Motor in der Kopfzeile ist nicht möglich
  • ✓ = Kombination mit dem Motor in der Kopfzeile ist möglich

Die folgendenden Getriebe haben Stufigkeiten, die abhängig von der Getriebeübersetzung sind:

  • Stirnradgetriebe R..: 2- oder 3-stufig
  • Flachgetriebe F..: 2- oder 3-stufig
  • SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W..9: 2- oder 3-stufig

Die nachfolgenden Getriebe haben eine definierte Stufigkeit:

  • Stirnradgetriebe RX..: 1-stufig
  • Kegelradgetriebe K7..: 3-stufig
  • Schneckengetriebe S..: 2-stufig
  • SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W.0: 1-stufig
  • SPIROPLAN®-Winkelgetriebe W..7: 2-stufig