Lage Entlüftungsventil/Ölablass-Schraube im Motorflansch

Wie in den Raumlagenblättern abgebildet, ist die Lage des Entlüftungsventils/der Ölablass-Schraube von der Raumlage des Getriebemotors abhängig.

Die folgende Tabelle listet die Lage von Entlüftung und Ölablass in Abhängigkeit von der Raumlage.

Raumlage

Lage Entlüftungsventil

Lage Ölablass-Schraube

M1, M3, M5, M6

im Getriebegehäuse

im Getriebegehäuse

M4

im Motorflansch

im Getriebegehäuse

M2

im Getriebegehäuse

im Motorflansch

Wenn sich das Entlüftungsventil (Raumlage M4) oder die Ölablass-Schraube (Raumlage M2) im Motorflansch befindet, dann ist deren Lage abhängig von der Klemmenkastenlage.

Die Lage des Entlüftungsventils/der Ölablass-Schraube in den Raumlagenblättern bezieht sich immer auf die Standard-Klemmenkastenlage von 0°. Beachten Sie, dass sich die Lage des Entlüftungsventils/der Ölablass-Schraube in Abhängigkeit von den weiteren möglichen Klemmenkastenlagen (90°, 180°, 270°) ändert.

Die folgende Grafik zeigt die genaue Lage des Entlüftungsventils oder der Ölablass-Schraube im Motorflansch.

[A]

Lage des Entlüftungsventils/der Ölablass-Schraube

[d]

Durchmesser der Senkung

[B]

durchgehende Kernbohrung

[l]

Gewindelänge

[C]

plangesenkte Bohrung

[a]

Flanschdurchmesser

[α]

Bohrwinkel

[β]

Lagewinkel