调试/运行
注意文档中章节调试和运行中的警告提示。
在运行过程中,产品可能会有旋转部件或出现移动。这可能会造成人员被挤伤、轧伤、划伤或被卷入。
机械阻断或产品内部的保护功能可能导致电机停止。排除故障原因或执行复位后,驱动装置可能自行重启。如果出于安全原因不允许被驱动的机器重启,则应当先将产品与电源断开,再开始排除故障。
切勿在带电状态下断开或连接插接头、接口模块和其它电气连接。由此可能产生危险电弧并导致产品损坏。
LED运行状态指示灯和其他显示元件的熄灭并不代表产品已与电源断开且已不带电。
烧伤危险:产品的表面温度可能在运行期间超过60°C!不得在运行期间触摸产品。触摸前先将产品充分冷却。
如在未充分冷却的情况下关闭并重新接通电源,可能会导致设备损坏。
另请注意产品上的指示牌。