Étiquettes d'information pour connecteur
À la livraison, les entraînements MOVIMOT® performance ELV sont dotés d'une étiquette d'information qui aide l'installateur à choisir les câbles de raccordement.
Les câbles de raccordement M12 avec verrouillage Push-Pull selon la norme IEC 61076-2-010 ou les câbles de raccordement courants avec filetage standard M12x1 selon la norme IEC 61076-2-101 conviennent.
Les câbles de raccordement M12 avec filetage segmenté ne sont pas recommandés pour un raccordement permanent au module d'interface, car ils ne garantissent pas un verrouillage stable.
L'étiquette d'information n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de l'entraînement et peut être retirée lors de l'installation.