Positions de montage

SEW-EURODRIVE distingue six positions de montage, codifiées M1 à M6, pour les motoréducteurs MOVIMOT® performance ELV. L'illustration suivante montre la position du motoréducteur dans l'espace pour les positions de montage M1 à M6 et la position du module d'interface T / 270°.

Type de réducteur PNZ63

L'illustration suivante montre les positions de montage du type de réducteur PNZ63.

Type de réducteur KNZ63

L'illustration suivante montre les positions de montage du type de réducteur KNZ63.

Type de réducteur F..

L'illustration suivante montre les positions de montage du type de réducteur F.. .

Type de réducteur W..

L'illustration suivante montre les positions de montage du type de réducteur W.. .