Sorties DC 24 V alimentation en tension pour utilisation externe
Ne pas utiliser les alimentations en tension pour une activation STO de sécurité. | ||
|---|---|---|
Sortie auxiliaire DC 24 V X5137 | 24V_OUT | UOUT = DC 24 V -10 %/+20 % selon EN 61131-2 Protégée contre tension externe et court-circuit Courant de sortie admissible : IOUT ≤ 250 mA |
0V24_OUT | ||
Sortie auxiliaire DC 24 V X5510 | 24V_OUT | UOUT = DC 24 V -10 %/+20 % selon EN 61131-2 Protégée contre tension externe et court-circuit Courant de sortie admissible : IOUT ≤ 50 mA
|
0V24_OUT | ||