Défauts 37 Commande de frein
Sous-défaut : 37.1 Description : État commande de frein 1 – État de commutation incohérent | ||
|---|---|---|
| Réaction : Commande de frein 1 – État | |
Cause | Action | |
L'état de commutation du signal d'entrée "Commande de frein 1 – État" est différent de l'état de commutation de la commande de frein (DB 00/SBC). | – Vérifier le raccordement et la fonction la commande de frein 1. – Vérifier si le raccordement sélectionné est compatible avec la surveillance de la commande de frein – Vérifier le raccordement et la configuration du signal d'entrée "Commande de frein 1 – État". | |