Défauts 33 Initialisation système

Sous-défaut : 33.1

Description : Défaut lors de la définition de l'offset de mesure de courant

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Défaut lors de la mesure du courant.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.2

Description : Firmware – Défaut total de contrôle

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Défaut lors du calcul du total de contrôle du firmware

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.4

Description : Bootloader – Défaut total de contrôle

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Défaut lors du calcul du total de contrôle Bootloader

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.6

Description : Configuration FPGA erronée

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut dans la configuration de FPGA

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.7

Description : Défaut de compatibilité du bloc fonction

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut lors du test de compatibilité du bloc fonction

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.8

Description : Bloc fonction logiciel mal configuré

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Défaut dans la configuration du bloc fonction logiciel

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.9

Description : Défaut de compatibilité matérielle de l'étage de puissance

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le firmware n'est pas compatible avec le matériel de l'étage de puissance.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.10

Description : Time out démarrage

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Time out lors du démarrage du système.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.11

Description : Défaut de compatibilité du matériel

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le firmware n'est pas compatible avec l'appareil.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.12

Description : Module mémoire enfiché

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Au démarrage de l'appareil, détection d'un module mémoire enfiché, alors que la mémoire interne a été définie comme emplacement de sauvegarde.

Mettre l'appareil hors tension. Retirer le module mémoire, puis remettre l'appareil sous tension.

Sous-défaut : 33.13

Description : Module mémoire retiré

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Le module mémoire manque sur un appareil ne pouvant fonctionner qu'avec un module mémoire débrochable.

Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension.

Le module mémoire a été retiré sur un appareil, paramétré pour l'exploitation avec un module mémoire débrochable.

Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension.

Le module mémoire débrochable a été retiré en cours de fonctionnement.

Mettre l'appareil hors tension, insérer le module mémoire et remettre l'appareil sous tension.

Sous-défaut : 33.14

Description : Contrôleur esclave EtherCAT® non accessible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Le contrôleur esclave EtherCAT® n'est pas accessible.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.15

Description : Conflit de configuration firmware dans Device Update Manager

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Le firmware ne correspond pas à la configuration attendue dans Device Update Manager.

– Acquitter le défaut. pour actualiser les données de configuration de Device Update Manager.

– Si le défaut réapparaît après un reset, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.17

Description : Parties de firmware non cohérentes

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La mise à jour du firmware n'a pas été réalisée complètement.

Refaire une mise à jour du firmware.

Sous-défaut : 33.18

Description : Configuration bus de terrain incompatible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Le bus de terrain utilisé n'est pas compatible avec l'appareil de base.

– Sur les appareils avec carte bus de terrain débrochable, remplacer la carte.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 33.19

Description : Time out auto-adressage SBus-C

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

État système : Acquittement défaut par reset CPU

Cause

Action

Lors du démarrage de l'appareil, l'auto-adressage ne s'est pas terminé correctement dans la durée de time out. Aucune adresse n'a été attribuée.

– Vérifier la liaison entre les modules coupleur et la passerelle.

– Vérifier le fonctionnement du module coupleur et de la passerelle.