Défauts 29 Fins de course matériels

Sous-défaut : 29.1

Description : Fin de course positif atteint

 

Réaction : Fins de course matériels– Motorisation actuelle

Cause

Action

Le fin de course matériel positif a été atteint.

– Vérifier le câblage des fins de course matériels.

– Vérifier la position cible.

– Se dégager du fin de course matériel dans la direction opposée.

Sous-défaut : 29.2

Description : Fin de course négatif atteint

 

Réaction : Fins de course matériels– Motorisation actuelle

Cause

Action

Le fin de course matériel négatif a été atteint.

– Vérifier le câblage des fins de course matériels.

– Vérifier la position cible.

– Se dégager du fin de course matériel dans la direction opposée.

Sous-défaut : 29.3

Description : Absence de fin de course

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Les fins de course matériels positif et négatif ont été atteints en même temps.

– Vérifier le câblage des fins de course matériels.

– Vérifier le réglage des paramètres des entrées digitales.

– Vérifier le réglage des paramètres des données sortie process.

Sous-défaut : 29.4

Description : Fins de course inversés

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le défaut peut avoir les causes suivantes.

– Le fin de course matériel positif a été atteint avec une vitesse négative ou

– Le fin de course matériel négatif a été atteint avec une vitesse positive.

Vérifier si le raccordement des fins de course matériels n'a pas été inversé.