Défauts 24 Boîte à cames

Sous-défaut : 24.1

Description : Limites de la fenêtre de cames inversées

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

La limite gauche de la fenêtre de cames est supérieure à la limite droite.

Vérifier et adapter les limites de la fenêtre de cames.

Sous-défaut : 24.2

Description : Limite de la fenêtre de cames en dehors de la plage modulo

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Limites de la fenêtre de cames en dehors de la plage modulo

Vérifier et adapter les limites de la fenêtre de cames.

Sous-défaut : 24.3

Description : Fenêtres de cames se chevauchant dans la voie

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

Les limites des fenêtres de cames d'une voie se chevauchent.

Adapter les limites des fenêtres de cames de manière à ce qu'elles se touchent sans se chevaucher.

Sous-défaut : 24.4

Description : Interprétation modulo minimale et interprétation modulo maximale pas plausibles

 

Réaction : Avertissement

Cause

Action

La valeur du paramètre "Modulo – Interprétation minimale" est supérieure à la valeur du paramètre "Modulo – Interprétation maximale".

Corriger les valeurs de paramètre.