Défauts 20 Surveillance de l'appareil
Sous-défaut : 20.1 Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Alimentation 24 V en surcharge | Vérifier la configuration de la puissance requise. | |
La tension d'alimentation de l'électronique interne ou la tension d'alimentation DC 24 V raccordée externe n'est pas dans la plage de tension admissible. | – Vérifier le niveau de tension et le raccordement de la tension d'alimentation DC 24 V. – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.2 Description : Tension d'alimentation surchargée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
La charge électrique sur les voies de courant de la tension d'alimentation DC 24 V à l'intérieur de l'appareil est trop élevée. Les sorties de signal de l'appareil ont par conséquent été mises hors tension. | – Supprimer tous les consommateurs externes – au niveau des sorties digitales de l'appareil de base – au niveau des options éventuellement présentes – au niveau de tous les raccordements codeur – au niveau de tous les autres consommateurs branchés sur les bornes de tension de sortie DC 24 V – Acquitter le défaut. – Rebrancher l'un après l'autre les consommateurs préalablement déconnectés de l'appareil jusqu'à ce que le message de défaut apparaisse à nouveau. – Brancher un consommateur ayant un besoin en courant inférieur ou éliminer le court-circuit. | |
Sous-défaut : 20.7 Description : Défaut matériel interne | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. | – Acquitter le défaut. – En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil. | |
Sous-défaut : 20.8 Description : Ventilateur – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le fonctionnement du ventilateur est perturbé. | – Vérifier la propreté du ventilateur. – En cas de répétition de l'avertissement, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.9 Description : Ventilateur – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le ventilateur est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.10 Description : Ventilateur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Pas de tension d'alimentation au niveau du ventilateur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.11 Description : STO – Délai de commutation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Apparition d'un délai de commutation entre les deux signaux STO F-STO_P1 et F-STO_P2 | – Vérifier le câblage STO. – S'assurer que les deux signaux STO sont commutés en niveau Low. – Acquitter le défaut. | |
Sous-défaut : 20.21 Description : Manque tension de sauvegarde 24 V | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance État système : Acquittement défaut par reset CPU | |
Cause | Action | |
Dans la configuration actuelle, l'appareil ne fonctionne à 100 % qu'avec une tension de sauvegarde externe. | Raccorder et appliquer la tension de sauvegarde. | |
Sous-défaut : 20.23 Description : Mesure de température de l'étage de puissance erronée | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Défaut matériel sur l'appareil. L'étage de puissance ne fournit aucune information de température. | – Acquitter le défaut. – Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.24 Description : Module de communication requis manquant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un module de communication, utilisé dans la configuration d'appareil, a été supprimé. | Enficher à nouveau le module de communication. | |
Sous-défaut : 20.25 Description : Module de communication ajouté | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Un module de communication, non utilisé dans la configuration d'appareil, a été ajouté. | Enlever le module de communication. | |
Sous-défaut : 20.28 Description : Ventilateur – Avertissement | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement avec autoreset | |
Cause | Action | |
Le fonctionnement du ventilateur intérieur est perturbé. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.29 Description : Ventilateur intérieur – Défaut | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Le ventilateur intérieur est défectueux. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Sous-défaut : 20.30 Description : Ventilateur intérieur – Défaut au niveau de la tension d'alimentation | ||
|---|---|---|
| Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance | |
Cause | Action | |
Pas de tension d'alimentation disponible pour le ventilateur intérieur | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |