Défauts 12 Frein

Sous-défaut : 12.1

Description : Défaut sortie frein

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Aucun frein raccordé.

– Vérifier le raccordement du frein.

– Vérifier la mise en service.

La liaison frein a été coupée avec l'appareil sous tension.

Vérifier le raccordement du frein.

Frein en surcharge en raison d'une surintensité > 2 A

– S'assurer que le frein raccordé est admissible.

– Contrôler le frein.

Frein en surcharge en raison d'une mise sous tension trop fréquente (> 0.5 Hz)

Réduire la cadence de démarrage du frein.

Sous-défaut : 12.2

Description : Tension de frein DC 24 V en dehors de la plage admissible

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La tension d'alimentation DC 24 V est en dehors de la plage de tolérance 24 – 26.4 V.

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.

Sous-défaut : 12.3

Description : Température du frein en dehors de la plage admissible

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La température du frein se situe en dehors de la plage admissible (trop basse ou trop haute).

Vérifier les conditions environnantes et l'application.

Sur les appareils décentralisés, la surtension du circuit intermédiaire est évacuée via le frein. C'est pourquoi la température du frein est trop élevée.

Vérifier le pourcentage de fonctionnement en mode générateur de l'application.

Sous-défaut : 12.4

Description : Module de commande de frein manquant

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La commande de frein a été activée bien que l'appareil ne soit pas équipé du module adéquat.

Sélectionner un autre type de frein ou un autre raccordement de frein.

Sous-défaut : 12.5

Description : Court-circuit au niveau du frein

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Court-circuit sur le frein.

Vérifier le raccordement du frein.

Sous-défaut : 12.7

Description : Surintensité dans le frein

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Le frein nécessite plus de courant que ne peut en fournir l'électronique de commande du frein.

– Vérifier le paramétrage du frein.

– Utiliser le frein / l'électronique de la commande de frein adapté(e).

Bobine de frein défectueuse

Remplacer le frein.

Sous-défaut : 12.8

Description : Défaut au niveau de la tension d'alimentation

 

Réaction : Défaut tension d'alimentation du frein

Cause

Action

Le défaut peut avoir les causes suivantes.

– La tension d'alimentation du redresseur de frein est en dehors de la plage valide.

– Pas de tension d'alimentation au niveau du redresseur de frein

– Vérifier la tension d'alimentation.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Sous-défaut : 12.9

Description : Défaut de plausibilité

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Aucun frein raccordé.

Raccorder le frein.

Le frein est mal raccordé.

Vérifier et corriger le raccordement du frein.

Le mauvais frein a été mis en service.

Vérifier la mise en service.

Sous-défaut : 12.20

Description : Intégration moteur digitale – Défaut critique

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut critique.

Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Sous-défaut : 12.21

Description : Intégration moteur digitale – Défaut

 

Réaction : Arrêt d'urgence + verrouillage étage de puissance avec autoreset

Cause

Action

Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a détecté un défaut.

Tenir compte du message de défaut du sous-esclave. Définir la cause exacte de ce message de défaut et exécuter les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Sous-défaut : 12.22

Description : Intégration moteur digitale – Avertissement

 

Réaction : Avertissement avec autoreset

Cause

Action

Le redresseur de frein intelligent de l'intégration moteur digitale a signalé un avertissement.

Tenir compte de l'avertissement du sous-esclave. Définir la cause exacte de cet avertissement et exécuter les les actions adéquates pour supprimer le défaut.

Sous-défaut : 12.23

Description : Intégration moteur digitale – Time out

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La communication avec le redresseur de frein intelligent est perturbée.

Vérifier la liaison.

Sous-défaut : 12.24

Description : Intégration moteur digitale – Défaut d'initialisation

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Échec de l'initialisation du redresseur de frein intelligent

– Acquitter le défaut.

– En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.