Vapeurs toxiques provoquées par le réchauffement du caoutchouc fluoré

Dans des conditions d'exploitation et à des températures normales < 200 °C, le caoutchouc fluoré est très stable et ne présente aucun danger. Cependant, si le caoutchouc fluoré est réchauffé à plus de 300 °C, p. ex. par le feu ou la flamme d'un chalumeau, des gaz, des vapeurs et des résidus dangereux se forment. Les composants suivants peuvent contenir des élastomères en caoutchouc fluoré : bagues d'étanchéité radiales, évents à soupape, bouchons de fermeture à visser. Tenir compte des remarques suivantes.

  • S'assurer que les composants contenant du caoutchouc fluoré ne sont soumis à aucune charge thermique > 200 °C. Retirer ces composants le cas échéant.
  • Tenir compte des plages de températures indiquées dans la notice d'exploitation lors du réchauffement des composants contenant du caoutchouc fluoré.
  • Éviter de respirer les émanations et les vapeurs de caoutchouc fluoré et de toucher le caoutchouc fluoré refroidi car des dépôts dangereux se forment en cas de surcharge thermique.