Position du module d'interface et de l'ensemble réducteur

La position du module d'interface sur l'unité réducteur est indiquée comme auparavant à 0°, 90°, 180° ou 270°, vue sur le couvercle moteur = côté B. Une modification dans la norme produit EN 60034 définit en plus la désignation suivante pour la position du module d'interface des moteurs.

  • Vue sur l'arbre de sortie = côté A
  • Codification avec R (right), B (bottom), L (left) et T (top)

Cette nouvelle codification est valable pour les moteurs sans réducteur. Pour les motoréducteurs, la codification utilisée jusqu'à présent reste valable. L'illustration suivante montre les deux types de codification. En cas de modification de la position de montage du moteur, les positions "R", "B", "L" et "T" changent également. Pour les motoréducteurs en position de montage M3, la position du module d'interface est T / 270° en bas.

L'illustration suivante montre les positions du module d'interface en combinaison avec un réducteur à arbres parallèles.

 

L'illustration suivante montre les positions du module d'interface en combinaison avec un réducteur à renvoi d'angle.

REMARQUE

Vérifier si le motoréducteur doit être surélevé et si l'arbre n'entre pas en collision avec la structure.