Mise en service avec les consoles de paramétrage CBG21A et CBG22A

La mise en service avec la console de paramétrage CBG21A ou CBG22A peut être réalisée de manière intuitive à l'aide des symboles et des fonctions de l'afficheur couleur.

REMARQUE

Avec cette unité d'entraînement, il n'est pas possible de mettre en service une motorisation à l'aide de la console de paramétrage. L'adaptation de la motorisation peut être réalisée à l'aide du logiciel d'ingénierie MOVISUITE®.