Raccordement par console de paramétrage CBG21A ou CBG22A
La liaison entre le PC et l'interface d'ingénierie de l'appareil peut être établie à l'aide des consoles de paramétrage CBG21A ou CBG22A.
Les données sont transférées selon le protocole USB 2.0 standard. L'utilisation avec une interface USB-3.0 est également possible.
Les composants suivants sont nécessaires pour ce type de raccordement.
Composant | Référence |
|---|---|
Console de paramétrage CBG21A | 28238133 |
Câble de liaison CBG21. Sub-D / M12, détrompage B (USK25A) pour le raccordement sur l'interface d'ingénierie X4142 avec tension d'alimentation 24 V
| 28139046 |
Console de paramétrage CBG22A | 28277554 |
Boîtier de montage CBM22A pour console de paramétrage CBG22A | 28282892 |
Câble de liaison USB-A/Mini-B USB 2.0 pour le raccordement de la console de paramétrage CBG.. sur l'interface USB du PC
| 25643517 |