Installation avec séparation de sécurité
Le MOVIMOT® performance ELV satisfait à toutes les exigences de la norme EN 61800-5-1 en matière de séparation de sécurité des circuits des éléments de puissance et électroniques. Pour garantir une séparation de sécurité, tous les composants raccordés à celui-ci doivent également satisfaire aux exigences selon SELV (Safety Extra Low Voltage) ou PELV (Protective Extra Low Voltage). L'installation doit satisfaire aux exigences en matière de séparation de sécurité.