Déclassement en fonction de l'altitude d'implantation
Le diagramme suivant montre de quel facteur fAH (selon IEC 60034-1) le couple thermique moteur doit être réduit en fonction de l'altitude d'implantation h.

Tenir compte également des remarques du chapitre "Caractéristiques techniques" > "Facteurs de réduction de puissance" > "Déclassement en fonction de la température ambiante".