Raccordement du boîtier de montage CBM22A avec console de paramétrage intégrée sur X4142 (M12 sur le module d'interface)

La console de paramétrage CBG22A peut être montée à proximité du module d'interface ou utilisée en mobile grâce au boîtier de montage CBM22A avec interrupteur à clé.

Interrupteur à clé (uniquement pour CBG22A)

La fonctionnalité de l'interrupteur à clé est exclusivement réalisée en combinaison avec la console de paramétrage CBG22A. L'activation de l'interrupteur à clé ouvre le mode manuel en mode de commande direct.

En mode de commande direct, le positionnement de l'interrupteur à clé sur "0" entraîne la sortie immédiate du mode manuel. Si l'entraînement était libéré, il s'arrête avec la temporisation réglée pour le mode manuel. Les consignes et signaux de commande appliqués redeviennent actifs immédiatement.

[1]

Boîtier de montage CBG22A avec console de paramétrage intégrée