Diode "MS"

Le tableau suivant décrit les états de la diode "MS".

Diode

Signification

Action

OFF

Absence d'alimentation en tension de l'électronique de signal.

  • Vérifier l'alimentation en tension.

vert

Clignote

L'appareil n'est pas encore configuré.

  • Configurer l'appareil.
  • Vérifier la liaison du serveur DHCP (uniquement avec DHCP activé et état persistant).

vert

Allumée

L'appareil est OK.

rouge

Clignote

Un défaut pouvant être acquitté est apparu sur l'appareil.

  • Vérifier si un autre appareil avec la même adresse IP est présent dans le réseau.
  • Modifier l'adresse IP de l'appareil.
  • Vérifier les réglages DHCP concernant l'attribution de l'adresse IP du serveur DHCP (uniquement en cas d'utilisation d'un serveur DHCP).

rouge

Allumée

Un défaut ne pouvant pas être acquitté est apparu sur l'appareil.

  • Remettre l'appareil hors tension.
  • Rétablir les réglages usine de l'appareil.
  • En cas de répétition du défaut, remplacer l'appareil ou contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

rouge/vert

Clignote

L'appareil réalise un test des diodes.

Cet état ne doit être activé que sur une courte durée durant le démarrage.

L'appareil est en attente d'un identifiant Target Unit Network (TUNID).

Affecter un identifiant Target Unit Network (TUNID) à l'appareil.