Diode d'état "DRIVE"
Le tableau suivant décrit les états de la diode "DRIVE".
Diode | État de fonctionnement / | Signification | Action | |
|---|---|---|---|---|
Code défaut | Code sous-défaut | |||
– OFF | Non prêt | La tension d'alimentation est manquante. | Appliquer la tension d'alimentation. | |
jaune Clignote rapidement, 4 Hz | Non prêt | Phase d'initialisation | Attendre la fin de l'initialisation. | |
vert/jaune Clignote avec alternance de couleur, 0.5 Hz (1 x en vert, 1 x en jaune) | Prêt mais appareil verrouillé. | Le signal "STO" est activé. | Désactiver le signal "STO". | |
jaune Clignote lentement, 0.5 Hz | Prêt, mais état mode manuel / pilotage local, appareil verrouillé | La tension d'alimentation est OK. | – | |
jaune Allumée en permanence | Prêt mais appareil verrouillé. | La tension d'alimentation est OK. L'étage de puissance est verrouillé. | – | |
vert Clignote lentement, 0.5 Hz | Appareil libéré, mais état mode manuel / pilotage local | L'étage de puissance est libéré. Le moteur est en fonctionnement. | – | |
vert Clignote rapidement, 4 Hz | Appareil libéré mais limite de courant activée. | L'entraînement se trouve à la limite de courant. | Réduire la charge. | |
vert Allumée en permanence | Appareil libéré | L'étage de puissance est libéré. Le moteur est en fonctionnement. | – | |
jaune/rouge Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz (2 x en jaune, 2 x en rouge) | Prêt | Présence d'un défaut affiché. L'étage de puissance est verrouillé. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Liste des défauts. | |
vert/rouge Clignote avec alternance de couleur, 1 Hz (2 x en vert, 2 x en rouge) | Prêt | Présence d'un défaut affiché. L'étage de puissance est libéré. Le moteur est en fonctionnement. | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Liste des défauts. | |
rouge Clignote, 1 Hz | 3 | 1 | Défaut court-circuit à la terre | Les actions possibles sont indiquées au chapitre Liste des défauts. |
6 | 1 | Défaut réseau | ||
7 | 1 | Défaut circuit intermédiaire | ||
8 | 1, 2, 3 | Défaut surveillance vitesse | ||
9 | 1, 2, 5, 6, 9, 10 | Défaut mode de régulation | ||
10 | 1, 3 – 11 | Défaut Data Flexibility | ||
11 | 1 – 6 | Défaut surveillance de température | ||
12 | 1, 2 | Défaut frein | ||
13 | 5, 24 | Défaut codeur 1 | ||
16 | 5 – 8, 10, 20 – 27 | Défaut mise en service | ||
19 | 1 – 9 | Défaut données process | ||
20 | 2, 11 | Défaut surveillance de l'appareil | ||
23 | 4 | Défaut étage de puissance | ||
25 | 2 – 7, 20, 21, 30, 31, 61, 70 | Défaut surveillance des mémoires paramètres | ||
26 | 1, 3 | Défaut externe | ||
28 | 1 – 12, 14 | Défaut fonctions d'entraînement FCB | ||
29 | 1 – 4 | Défaut fin de course matériel | ||
30 | 1 – 3 | Défaut fin de course logiciel | ||
31 | 1 – 4, 7, 9 | Défaut protection thermique moteur | ||
32 | 2 – 6, 12 | Défaut de communication | ||
33 | 11, 12, 13 | Défaut initialisation système | ||
34 | 1 | Défaut configuration données process | ||
35 | 1 – 5 | Défaut activation fonction | ||
42 | 1 – 3 | Défaut erreur de poursuite | ||
44 | 2, 3, 4 | Défaut surintensité phase U, V, W | ||
46 | 2, 3, 50 51, 52 | Défaut carte de sécurité | ||
51 | 1 | Défaut traitement analogique | ||
rouge Allumée en permanence | 1 | 1, 2 | Défaut surveillance étage de puissance | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. |
7 | 2 | Défaut circuit intermédiaire | ||
9 | 3, 4, 8 | Défaut mode de régulation | ||
10 | 2, 99 | Défaut Data Flexibility | ||
11 | 7, 8 | Défaut surveillance de température | ||
13 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23 | Défaut codeur 1 | ||
16 | 2, 11, 12 30 | Défaut mise en service | ||
17 | 7 | Défaut calculateur interne | ||
18 | 1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13 | Défaut logiciel | ||
20 | 1, 7 | Défaut surveillance de l'appareil | ||
21 | 1 | Défaut intégration moteur digitale 1 | ||
23 | 5, 6, 7, 8 | Défaut étage de puissance | ||
25 | 10, 12 – 19, 50, 51, 81 | Défaut surveillance des mémoires paramètres | ||
28 | 13 | Défaut fonctions d'entraînement FCB | ||
33 | 1, 2, 6, 7, 8, 10 | Défaut initialisation système | ||
46 | 1 | Défaut carte de sécurité | ||