Caractéristiques techniques de l'interface EtherCAT®

EtherCAT®

Identifiant du fabricant

59hex

Code produit

1Fhex

Nom du produit

Électronique décentralisée MOVI-C®

Connectique

Connecteurs M12

Fréquence de transmission supportée

100 Mbauds (duplex)

Services EtherCAT®

CoE, FoE, VoE

Protocoles d'application

EtherCAT®, services application SEW

Profils d'application

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801

Longueur maximale de câble

100 m

Nom du fichier ESI

SEW_MOVI-C_Extra-Low_Voltage_Drives.xml