Caractéristiques techniques de l'interface PROFINET IO
PROFINET IO | ||
|---|---|---|
Identifiant du fabricant | 010Ahex | |
Identifiant de l'appareil | 013hex | |
Connectique | Connecteurs M12 | |
Fréquence de transmission | 100 Mbauds (duplex) | |
Protocoles d'application | PROFINET IO, HTTP, SNMP, services application SEW | |
Numéros de port utilisés | 80, 161, 310, ports PROFINET DCE/RPC (dynamique via mappeur de point final)
| |
Classe de conformité | C | |
| Classe de temps réel | RT (temps réel), IRT (temps réel isochrone) |
| Classe Netload | 3 |
| Reconnaissance d'architecture | Oui (LLDP) |
| Adressage automatique
| Oui (LLDP, DCP) |
| I&M | 1 – 5 |
Redondance des supports | MRP | |
Dispositif commun | oui | |
Commutateur Ethernet | 2 ports, intégré | |
| Technologie | Mode direct (Cut-Through), mode différé (Store and Forward) |
| Temps de réponse | 5.5 μs |
| Temps de réponse | Dépend de la taille du paquet |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D, selon la norme IEC 11801 | |
Longueur de liaison maximale (d'un commutateur à l'autre) | 100 m | |
Nom du fichier GSD | GSDML-V2.42-SEW-MOVI-C-Extra-Low-Voltage-Drives-20220208-140624.XML | |
Nom du fichier Bitmap | GSDML-010A-0013-SEW-MOVI-C-Extra-Low-Voltage-Drives.bmp | |