Valeurs caractéristiques de sécurité

Valeurs caractéristiques selon

EN 61800-5-2

EN ISO 13849-1

Niveau d'intégrité de sécurité / Normes de référence certifiés

Niveau d'intégrité de sécurité 2

Niveau de performance d

Probabilité d'une défaillance dangereuse par heure (valeur PFH)

30 × 10-9 1/h

Durée d'utilisation

20 ans ; le composant doit ensuite être remplacé par un nouveau composant.

Temps moyen de bon fonctionnement

> 20 ans

-

État de sécurité

Coupure de sécurité du couple (STO)

Sous-fonction de sécurité

STO, SS1Avec commande externe adaptée selon IEC 61800‑5‑2