Connecteur de pontage STO

AVERTISSEMENT

La coupure de sécurité de l'appareil est impossible avec le connecteur de pontage.
Blessures graves ou mortelles.
- L'utilisation du connecteur de pontage STO n'est autorisée que si l'appareil ne doit pas assurer de fonctions de sécurité.
Une étiquette rouge imprimée est fixée sur le connecteur de pontage STO.
Le connecteur de pontage STO peut être raccordé sur le connecteur STO X5510 de l'appareil. Le connecteur de pontage STO désactive les fonctions de sécurité de l'appareil.
L'illustration suivante montre le connecteur de pontage STO avec étiquette rouge imprimée attachée, référence 28105419.