Exemple 2

[1] | Unité d'entraînement |
[2] | Dispositif de sécurité externe |
Tenir compte des remarques suivantes.
- Les tensions d'alimentation 0V24_OUT et 24V_OUT ne doivent pas être utilisées pour alimenter le dispositif de sécurité externe.
- Cette variante de branchement (exemple 2) n'est admissible que si le câble entre l'unité d'entraînement et le dispositif de sécurité externe permet d'exclure un défaut. Selon EN ISO 13849-2, l'exclusion d'un défaut entre deux conducteurs d'un câble n'est possible que si le câble est posé en fixe et protégé contre les détériorations extérieures, p. ex. par pose dans une goulotte de câbles ou un tube armé.