Exigences pour l'installation

  • La connectique doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 60204-1.
  • Les liaisons de commande STO doivent être raccordées selon les prescriptions CEM comme décrit ci-après.
    • Prévoir des liaisons blindées fixes et protégées contre les détériorations extérieures ou des mesures équivalentes.
    • Les prescriptions relatives à l'application doivent être respectées.
    • La longueur des liaisons de commande STO entre le dispositif de sécurité externe et l'axe doit être ≤ 100 m.
    • L'utilisateur doit garantir par des mesures appropriées, que les liaisons de commande STO sont posées séparément des liaisons de puissance de l'entraînement
  • Le couplage STO ne détecte pas les courts-circuits dans la liaison. Une des deux exigences suivantes doit donc toujours être remplie.
    • Pas de propagation de potentiel vers les liaisons de commande STO
    • Le système de pilotage de sécurité externe doit être en mesure de détecter un court-circuit transversal, au niveau d'un potentiel tiers, avec les liaisons de commande STO.
  • Pour la définition des circuits de sécurité, respecter impérativement les valeurs spécifiées pour les différents éléments de sécurité.
  • Le signal STO (F_STO_P et F_STO_M) ne doit pas être utilisé pour les retours d'information.
  • Pour le système de pilotage de sécurité et le dispositif de coupure de sécurité, n'utiliser comme sources de tension que des sources avec mise à la terre et séparation électrique de sécurité (PELV) selon EN 61131-2 et EN 60204-1.
  • En cas d'utilisation de sources de tension multiples, chaque source de tension doit être raccordée au dispositif de mise à la terre.
  • Tenir compte des caractéristiques techniques de l'appareil lors de la planification de l'installation.
  • Les tensions d'alimentation 0V24_OUT et 24V_OUT de l'appareil doivent être utilisées exclusivement pour l'alimentation de l'entrée STO. La longueur de la liaison ne doit pas dépasser 30 m.
  • Cette variante de raccordement n'est pas admissible pour la coupure STO simultanée de l'alimentation de plusieurs entraînements.
  • Sur le connecteur M12 X5510, utiliser uniquement des câbles M12 préconfectionnés et blindés avec détrompage standard (détrompage A).
  • Pour les applications de sécurité avec l'unité d'entraînement, retirer le cas échéant un connecteur de pontage STO externe raccordé à l'interface d'appareil X5510. Le connecteur de pontage STO désactive les fonctions de sécurité de l'appareil. Pour plus d'informations, consulter le chapitre "Connecteur de pontage STO".