Position du module d'interface
L'illustration suivante montre la configuration de raccordement de l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance ELV.
Dans la position "X", le connecteur d'ingénierie se trouve côté entrée (côté A). Dans la position "2", le connecteur d'ingénierie se trouve sur la face arrière (côté B).