Dimensionnement de l'alimentation DC 48 V
L'alimentation DC 48 V doit fournir la puissance nécessaire à l'unité d'entraînement MOVIMOT® performance ELV. Déterminer la puissance d'entrée maximale nécessaire pour l'unité d'entraînement en tenant compte des rendements.
Le besoin en courant des différents entraînements tient compte des besoins de base de l'électronique et des besoins en courant des options utilisées (p. ex. le frein).
Exemple : une alimentation d'une puissance nominale de 500 W permet le fonctionnement dans la plage nominale. En cas d'utilisation dynamique, la puissance requise peut être nettement plus élevée sur une courte durée.
Pour plus d'informations, consulter le chapitre Caractéristiques techniques.