Réinitialisation des messages de défaut

AVERTISSEMENT

En éliminant la cause du défaut ou en lançant une réinitialisation de l'appareil, il est possible que l'entraînement redémarre tout seul.
Blessures graves ou mortelles.
  • Empêcher le redémarrage involontaire.

Les messages de défaut peuvent être acquittés par

  • mise hors et remise sous tension de l'alimentation en tension
  • le système de pilotage / l'API : envoi d'une commande de reset