Défauts au niveau du moteur

Le tableau suivant présente le diagnostic des défauts possibles au niveau du moteur.

Défaut

Cause possible

Action

Moteur trop chaud et s'arrête en défaut.

Surcharge

Faire une mesure de puissance ; si nécessaire, installer un moteur plus grand ou réduire la charge, contrôler le profil de mouvement.

Température ambiante trop élevée

Respecter la plage de température admissible.

Ventilation insuffisante

Nettoyer l'entraînement.

Bruits de fonctionnement au niveau du moteur

Roulements endommagés

  • Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.
  • Remplacer le moteur.

Vibration des éléments en rotation

Vérifier les équilibrages, éliminer la cause des vibrations.

Fuite d'huile au niveau de la liaison moteur ‑ réducteur (uniquement pour les motoréducteurs)

Joint interne défectueux

  • Consulter l'interlocuteur SEW local.
  • Faire remplacer le joint interne par le personnel après-vente de SEW-EURODRIVE ou par des personnels qualifiés formés par SEW-EURODRIVE.