Utilisation d'un frein mécanique en combinaison avec la fonction STO

Le tableau suivant indique le comportement de la fonction de l'entraînement en fonction des réglages des paramètres.

Index

Paramètre

Réglage

Signification

8563.1

Comportement à l'arrêt

(chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB02 Arrêt par défaut).

Entraînement alimenté (frein débloqué) si frein disponible

En cas de suppression des signaux de libération, l'entraînement ralentit selon la consigne de décélération active. Lorsque la vitesse atteint "0", le frein reste débloqué. Un maintien de position par moteur est activé.

Entraînement non alimenté (frein serré)

En cas de suppression des signaux de libération, l'entraînement ralentit selon la consigne de décélération active. Lorsque la vitesse atteint "0", le frein est serré. Le moteur n'est pas alimenté.

8501.3

Faire retomber le frein si STO

(chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance > Frein).

0 (non)

En cas d'activation de la fonction STO, l'état du frein reste inchangé.

1 (oui)

Le frein n'est pas activé en mode de sécurité en cas d'activation de la fonction STO.

Réglage recommandé