Indications pour la mise en service

Avant la mise en service, procéder aux étapes suivantes.

  1. AVERTISSEMENT ! Dysfonctionnement des appareils suite à un réglage non conforme. Blessures graves ou mortelles. Tenir compte des remarques suivantes.
    • L'installation doit impérativement être assurée par du personnel qualifié formé.
    • N'utiliser que des réglages adaptés à la fonction.
  2. AVERTISSEMENT ! Risque de brûlure par les surfaces chaudes. Blessures graves. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
  3. ATTENTION ! Dommages matériels dûs à la mise hors puis remise sous tension sans respecter un temps de refroidissement suffisant. La mémoire thermique est alors réinitialisée. Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le remettre sous tension.
  4. Monter les couvercles de protection de l'installation conformément aux prescriptions pour éviter les blessures.
    • Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas monté.
  5. En cas d'utilisation du produit dans une application de levage, utiliser comme dispositif de protection supplémentaire des systèmes de surveillance ou des dispositifs de protection mécaniques.
  6. Avant de débuter les travaux sur l'appareil, couper l'alimentation et le protéger contre toute mise sous tension involontaire avec des dispositifs externes appropriés.
  7. Ne jamais brancher ou débrancher les connecteurs, les modules d'interface et les autres liaisons électriques lorsque l'appareil est sous tension. Cela pourrait provoquer des arcs électriques dangereux qui auraient pour conséquence une détérioration du produit.

REMARQUE

  • Afin d'assurer le fonctionnement correct, ne pas retirer ou enficher les liaisons de transmission des signal pendant l'exploitation.