Travaux préliminaires pour le contrôle et l'entretien

AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à un redémarrage involontaire de l'entraînement.
Blessures graves ou mortelles.
- Avant de débuter les travaux, mettre l'entraînement hors tension à l'aide d'un dispositif de coupure externe approprié.
- Protéger l'entraînement contre toute mise sous tension involontaire.
- Bloquer l'arbre de sortie contre la rotation

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure sur les surfaces chaudes de l'appareil (p. ex. le radiateur).
Blessures graves.
- Ne toucher l'appareil que lorsqu'il a suffisamment refroidi.
ATTENTION

Endommagement de l'entraînement.
Risque de dommages matériels.
- Attention, seul le personnel après-vente de SEW-EURODRIVE ou du personnel qualifié formé par SEW-EURODRIVE est autorisé à effectuer une intervention de maintenance sur un moteur et/ou un frein.
Avant tous les travaux de contrôle et d'entretien, effectuer les étapes suivantes.
- Avant de débuter les travaux sur l'appareil, couper l'alimentation et la protéger contre toute mise sous tension involontaire avec des dispositifs externes appropriés.
- Laisser l'appareil refroidir suffisamment avant de le toucher.
- Bloquer l'arbre de sortie des moteurs à aimants permanents contre la rotation pour éviter une électrocution provoquée par le fonctionnement en générateur lors de la rotation de l'arbre.