Codification
Le tableau suivant indique la codification de l'entraînement.
PN | Série du réducteur PN = Réducteur planétaire KN = Réducteur à renvoi d'angle W = Réducteur à renvoi d'angle avec denture SPIROPLAN® F = Réducteur à arbres parallèles |
Z | Exécution de l'arbre Z = Arbre sortant (uniquement PNZ.. et KNZ..) A = Réducteur à arbre creux Sans lettre d'identification = Arbre sortant (uniquement W.. et F..) |
63 | Taille 02 03 63 80 |
A | Exécution A = Montage sur réducteur |
DC | Entraînement compact DC |
A | Gamme moteur |
63 | Taille moteur 63 80 |
S | Longueur S M L |
- |
|
4 | Vitesse 4 = 4000 min-1 |
L | Tension système DC 48 V |
P | Régulateur intégré |
/ |
|
BHA | Option frein |
/ |
|
EZ2Z | Codeur EZ2Z = Codeur monotour avec liaison MOVILINK® DDI AZ2Z = Codeur multitour avec liaison MOVILINK® DDI |
/ |
|
DSI | Variante de communication DFC = Direct Fieldbus Communication (communication directe par bus de terrain) DSI = Direct Systembus Installation |
/ |
|
C | Exécution spécifique client |
/ |
|
P | Paramètre spécifique usine |