Module d'interface

Le tableau suivant indique les intervalles de contrôle pour le module d'interface.

Intervalle

Activité

Exécution

Lors de l'ouverture du module d'interface au terme d'une durée d'exploitation ≥ 6 mois

Si le module d'interface est ouvert au terme d'une durée d'exploitation ≥ 6 mois, toujours remplacer le joint entre le boîtier de raccordement et le module d'interface.

En cas de conditions environnantes / d'utilisation défavorables, p. ex. nettoyage avec des produits chimiques agressifs ou fréquentes variations de température, cette période de 6 mois peut être réduite.

Personnel qualifié du client

À chaque ouverture du module d'interface

Contrôle visuel du joint entre le moteur et le module d'interface : remplacer le joint lorsqu'il est endommagé ou qu'il se détache du moteur.

Personnel qualifié du client