Liste des modules d'interface
Les unités d'entraînement sont livrables avec les modules d'interface suivants.
Codification | Exécution |
|---|---|
DSI18A-..-L-.. (sans fonction STO) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC28A-..-L-.. (sans fonction STO) | PROFINET IO |
DFC38A-..-L-.. (sans fonction STO) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |
DSI19A-..-L-.. (avec fonction STO) | EtherCAT®, SBusPLUS |
DFC29A-..-L-.. (avec fonction STO) | PROFINET IO |
DFC39A-..-L-.. (avec fonction STO) | EtherNet/IP™, Modbus TCP |