Remplacement du module d'interface
Remplacer le module d'interface comme suit.
- Tenir compte des consignes de sécurité.
- Desserrer les vis et retirer le module d'interface du module, voir le chapitre "Pivotement du module d'interface", paragraphe Démontage du module d'interface.
- Comparer les caractéristiques figurant sur la plaque signalétique de l'ancien module d'interface avec celles de la plaque signalétique du nouveau module d'interface.
- Installer le nouveau module d'interface sur le moteur et le fixer.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Vérifier le fonctionnement du nouveau module d'interface.
REMARQUE