Activation de la fonction

AVERTISSEMENT

Danger dû à la chute du chargement.
Blessures graves ou mortelles.
  • Ne pas utiliser la fonction "Débloquer frein pour FCB01" dans le cas de dispositifs de levage ou d'applications présentant des risques de chutes du chargement.
  • Verrouiller la fonction de la manière suivante.
    • Verrouiller la fonction via le paramètre Débloquer frein pour FCB01 – Libérer = "0" (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance).

La fonction "Débloquer frein pour FCB01" permet de débloquer le frein par un signal de commande (entrée digitale ou bit de données process), même lorsque l'étage de puissance est verrouillé. Il est ainsi par exemple possible de déplacer librement des charges sur un convoyeur horizontal.

Procéder d'abord aux réglages suivants.

  1. Activation de la fonction
    • Par un réglage de paramètre
    • Activer la fonction "Débloquer frein pour FCB01 – Libérer", en mettant à "1" le paramètre Débloquer frein pour FCB01 – Libérer [1].
    • (chemin d'accès : Fonctions > Fonctions d'entraînement > FCB01 Verrouillage étage de puissance).
  2. Configuration du signal de pilotage
    • Pilotage via entrée digitale
    • Affecter la fonction "Débloquer frein pour FCB 01" [2] à une entrée digitale.
    • Pilotage via bit de données process
    • Affecter la fonction "Débloquer frein pour FCB 01" [3] à un bit de données process.

Lorsque le bloc fonction FCB01 est activé, il est possible de débloquer le frein avec le signal de commande défini.