Altitudes d'implantation supérieures à 1000 m au-dessus du niveau de la mer

Les appareils peuvent être utilisés à des altitudes allant de 1000 m à 3800 m maximum au-dessus du niveau de la mer, à condition que les conditions-cadres suivantes soient respectées. L'altitude maximale est limitée par la rigidité diélectrique réduite en raison de la plus faible densité de l'air.

  • Le courant nominal moteur IN est réduit en raison d'un refroidissement moindre au-dessus de 1000 m (voir le manuel produit > chapitre Caractéristiques techniques).
  • À partir de 2000 m au-dessus du niveau de la mer, les distances d'isolement et de fuite sont suffisantes uniquement pour la catégorie de surtension II. Si la catégorie de surtension III est requise pour l'installation, une protection supplémentaire contre les surtensions côté réseau doit être mise en place.
  • Les appareils sont prévus pour fonctionner avec des alimentations en courant ou des blocs d'alimentation. Les blocs d'alimentation doivent répondre aux exigences d'isolation selon la norme IEC 60364-4-41 SELV / PELV. Le système d'alimentation de type PELV ne doit pas dépasser les valeurs limites pour les basses tensions selon EN 61800-5-1.