Espace de montage minimal pour le module d'interface
Respecter un espace de montage minimal (voir l'illustration suivante) afin de garantir une bonne convection d'air. Dans le sens Y, un espace suffisant est nécessaire pour le retrait du module d'interface ainsi que pour la variante d'installation. Les cotes détaillées figurent au chapitre Cotes de l'unité d'entraînement.