Codification du module d'interface

Le tableau suivant indique la codification du module d'interface.

DFC

Variante de communication

DFC = Direct Fieldbus Communication (communication directe par bus de terrain)

DSI = Direct Systembus Installation

2

Communication

1 = EtherCAT®, SBusPLUS

2 = PROFINET IO

3 = EtherNet/IPTM, Modbus TCP

4 = POWERLINK

8

Configuration de branchement

8 = Connecteur M12 avec tension de commande 24 V supplémentaire (sans STO)

9 = Connecteur M12 avec STO

A

Version

xxxx

Courant moteur

Affichage du courant en A x 10

L

Tension de raccordement / tension système

L = DC 48 V

T

Profil d'appareil

T = Profil technologique

S = Bus système SEW

E = Profil CiA402

00

Version technologique / Niveau application

00 = Standard

1 = Niveau application 1

1 = Niveau application 2