Contenu de cette documentation
Le présent document décrit la mise en service d'un variateur d'application MOVIDRIVE® technology à l'aide de l'interface bus de terrain , avec l'exemple d'un système de pilotage programmable amont (API) de la société .
Pour le pilotage via l'interface bus de terrain , la carte bus de terrain est intégrée au variateur de vitesse.