Interfaz EtherNet/IP™
Encontrará las características compatibles de la interfaz de bus de campo en el capítulo "Datos técnicos" en las instrucciones de funcionamiento del variador correspondiente.
La unidad se conecta con un cable apantallado de pares trenzados conforme a categoría 5, clase D según IEC 11801 edición 2.0 con las demás unidades de la red.
AVISO