故障反应激活,违反极限值时的反应时间
反应时间是指从识别到违反了极限值到激活安全状态 (STO) 的持续时间。所有反应时间都必须乘上系数1.002。
计算变量 | 反应时间计算规定 |
|---|---|
SOS | T_编码器_定位_组合 + T_系统 |
SSx-r | T__编码器_速度_组合 + T_系统 |
SLS,带经参数设定的故障反应: | |
| T__编码器_速度_组合 + T_系统 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 如果SBC使能 (8706.14) = 否,则制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_速度 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
SSM | T__编码器_速度_组合 + T_系统 |
SSR,带经参数设定的故障反应: | |
| T__编码器_速度_组合 + T_系统 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间 如果SBC使能 (8706.14) = 否,则制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_速度_组合 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
SDI | T_编码器_定位_组合 + T_系统 |
SLI | T__编码器_速度_组合 + T_系统 对于有一个编码器负责位置,还有另一个编码器负责速度的系统,适用: T_编码器_速度_组合 + T编码器_定位_组合 + T_系统 |
SLA,带经参数设定的故障反应: | |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,则制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-t减速度t1 (8706.8) |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-r监控延迟t2 (8706.9) + 制动应用时间如果SBC使能 (8706.14) = 否,那么制动应用时间 = 0 |
| T_编码器_加速度_组合 + T_系统 + SSx-r延迟t2 (8706.9) + 实际_速度 (8700.79)/SSx-r减速度a (8706.10) + SSx-r加加速时间t3斜坡监控 = 线性时,加加速时间 = 0 |
SLP: | |
| T_编码器_速度_组合 + T_编码器_定位_组合 + T_系统 |
| T_编码器_定位_组合 + T_系统 |