Sorties analogiques CIO21A

Spécification

Quantité

2

Protection contre les courts-circuits

oui

Type de sortie

Sortie de tension analogique AOV2/AOV3
Sortie de courant analogique AOC2/AOC3

Sortie de tension

Plage de valeurs : -10 – +10 V, 10 mA max.
Résolution : 12 bits
Tolérance : ± 5 %
Résistance de charge : ≥1 kΩ
Charge capacitive : ≤ 300 nF
Charge inductive : ≤ 500 μH
État de réinitialisation : 0 V

Sortie de courant

Plage de valeurs : 0 – 20 mA ; 4 – 20 mA
Résolution : 11 bits
Tolérance : ± 3 %
Résistance de charge : 500 Ω
Charge capacitive : ≤ 300 nF
Charge inductive : aucune
État de réinitialisation : 0 mA